FB_ALY_BinaryStream_File
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_ALY_StreamHelper
VAR_INPUT
nCycleTime: UDINT;
stSystemID: GUID;
sPath: T_MaxString;
nMaxFileSize: UINT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bError: BOOL;
ipResultMessage: I_TcMessage;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nCycleTime | UDINT | Aufzeichnung der Zykluszeit |
stSystemID | GUID | TwinCAT System-ID |
sPath | T_MaxString | Ordnerpfad zur Anmeldung |
nMaxFileSize | UINT | Max. Dateigröße |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bError | BOOL | TRUE, wenn ein Fehler aufgetreten ist. |
ipResultMessage | I_TcMessage | Eventlogger |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Local | Methode für Hintergrundkommunikation mit dem TwinCAT-Treiber. Die Methode muss zyklisch aufgerufen werden. | |
Local | Schließen der geöffneten tay-Datei.. | |
Local | Erstellen einer *.tad-Datei für die Streambeschreibung. | |
Local | Erstellen einer *.tas-Datei für die Symbolbeschreibung. | |
Local | Schreiben der Daten in die *.tay-Datei. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Analytics |
Weiterführende Informationen