Configure
Konfigurieren des Algorithmus.
Syntax
Definition:
METHOD Configure : BOOL
tTimeOn : LTIME;
tTimeOff : LTIME;
nDayOfWeekMask : WORD;
VAR_INPUT
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
tTimeOn | LTIME | Zeit, zu der sich die Zeituhr einschalten soll |
tTimeOff | LTIME | Zeit, zu der sich die Zeituhr ausschalten soll |
nDayOfWeekMask | WORD | Bitmaske zur Auswahl des Wochentags, an dem der Zeitschaltuhrprogramm ausgeführt werden soll. 1: Sonntag 2: Montag 4: Dienstag 8: Mittwoch 16: Donnerstag 32: Freitag 64: Samstag Die Aufzählung E_ALY_DayOfWeekMask kann verwendet werden. Mehrere Tage können mit dem Operator OR kombiniert werden. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Configure | BOOL | Gibt |