Configure
Konfigurieren des Algorithmus.
Syntax
Definition:
METHOD Configure : BOOL
VAR_INPUT
nNumValues : UDINT;
eStartupBehaviour : E_ALY_MovingAvgStartupBehaviour;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nNumValues | ULINT | Anzahl der Werte, die in die Berechnung des gleitenden Mittelwerts einfließen. |
eStartupBehaviour | Berechnungsverhalten am Anfang der Analyse bei weniger Werten, als in Num Values konfiguriert sind. ZeroPadding: Die fehlenden Werte werden mit Nullen gefüllt. UseFirstValue: Der erste Wert wird verwendet, bis die Anzahl der Werte Num Values entspricht. WaitUntilFilled: Das erste Ergebnis wird berechnet, wenn die Anzahl der Werte Num Values entspricht. AvgOverExisting: Der Durchschnitt wird mit den bereits vorhandenen Werten berechnet, bis die Anzahl der Werte Num Values entspricht. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Configure | BOOL | Gibt |