FB_ALY_XyShapeMonitor_Triangle_2Ch
Der XY Shape Monitor Triangle 2Ch zählt die Anzahl der Schnittpunkte eines XY-Eingangs mit einer bestimmten Dreieckform.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_ALY_XyShapeMonitor_Triangle_2Ch
VAR_INPUT
bPersistent: BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
bError: BOOL;
bNewResult: BOOL;
bConfigured: BOOL;
bWithinShape: BOOL;
bIntersection: BOOL;
nCountIntersections: ULINT;
fbTimeLastIntersection: FB_ALY_DateTime;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bPersistent | BOOL | Ist der Wert |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ipResultMessage | Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist. | |
bError | BOOL | Der Ausgang ist |
bNewResult | BOOL | Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang |
bConfigured | BOOL | Zeigt |
bWithinShape | BOOL |
|
bIntersection | BOOL |
|
nCountIntersections | ULINT | Gesamtanzahl der Schnittpunkte von Eingangssignal und Form. |
fbTimeLastIntersection | FB_ALY_DateTime | Zeitstempel des letzten Schnittpunkts. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Call() | Local | Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration. |
Configure() | Local | Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen. |
ConfigureChannel() | Local | Kanalspezifische Konfiguration für den jeweiligen Algorithmus. |
Reset() | Local | Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück. |
SetChannelValue() | Local | Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus. |
Beispiel
VAR
fbXyShapeMonitor_Triangle : FB_ALY_XyShapeMonitor_Triangle_2Ch;
fbSystemTime : FB_ALY_GetSystemTime;
stCorner1 : ST_ALY_XyPosition := ( X:= 0.0, Y := 0.0);
stCorner2 : ST_ALY_XyPosition := ( X:= 0.0, Y := 6.0);
stCorner3 : ST_ALY_XyPosition := ( X:= 4.0, Y := 3.0);
bConfigure : BOOL := TRUE;
fInputChX : LREAL;
fInputChY : LREAL;
END_VAR// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
bConfigure := FALSE;
fbXyShapeMonitor_Triangle.Configure(stCorner1, stCorner2, stCorner3);
END_IF
// Get current system time
fbSystemTime.Call();
// Call algorithm
fbXyShapeMonitor_Triangle.SetChannelValue(1, fInputChX);
fbXyShapeMonitor_Triangle.SetChannelValue(2, fInputChY);
fbXyShapeMonitor_Triangle.Call(fbSystemTime.tSystemTime);Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Analytics |