FB_ALY_MathOperation_1Ch
Der Math Operation 1Ch führt eine mathematische Operation an dem Signal des Eingangskanals und einem Referenzwert aus. Der Algorithmus liefert das Ergebnis der mathematischen Operation und der Operator kann einzeln konfiguriert werden.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_ALY_MathOperation_1Ch
VAR_OUTPUT
ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
bError: BOOL;
bNewResult: BOOL;
bConfigured: BOOL;
fResult: LREAL;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ipResultMessage | Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist. | |
bError | BOOL | Der Ausgang ist |
bNewResult | BOOL | Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang |
bConfigured | BOOL | Zeigt |
fResult | LREAL | Gibt das Ergebnis der mathematischen Operation aus. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Call() | Local | Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration. |
Configure() | Local | Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen. |
Reset() | Local | Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück. |
SetChannelValue() | Local | Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus. |
Beispiel
VAR
fbMathOperation : FB_ALY_MathOperation_1Ch;
fOperand : LREAL := 50;
eMathOperator : E_ALY_MathOperator := E_ALY_MathOperator.Addition;
bUseAbsValues : BOOL := FALSE;
bConfigure : BOOL := TRUE;
nInput : INT;
END_VAR// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
bConfigure := FALSE;
fbMathOperation.Configure(fOperand, eMathOperator, bUseAbsValues);
END_IF
// Call algorithm
fbMathOperation.SetChannelValue(nInput);
fbMathOperation.Call();Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Analytics |