FB_ALY_NumericalCompare_2Ch

Numerical Compare 2Ch vergleicht die Eingangswerte des ersten Kanals mit den Eingangswerten des zweiten Kanals und liefert das Ergebnis dieser Vergleichsoperation. Der Operator und der Zählmodus können einzeln konfiguriert werden.

Syntax

Definition:

FUNCTION_BLOCK FB_ALY_NumericalCompare_2Ch
VAR_INPUT
    bPersistent: BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
    bError: BOOL;
    bNewResult: BOOL;
    bConfigured: BOOL;
    bOperationOut: BOOL;
    nCount: ULINT;
    fbTimeLastEvent: FB_ALY_DateTime;
END_VAR

FB_ALY_NumericalCompare_2Ch 1: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

bPersistent

BOOL

Ist der Wert TRUE, werden die internen Daten persistent gespeichert.

FB_ALY_NumericalCompare_2Ch 2: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

ipResultMessage

I_TcMessage

Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist.

bError

BOOL

Der Ausgang ist TRUE, wenn ein Fehler auftritt.

bNewResult

BOOL

Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang TRUE.

bConfigured

BOOL

Zeigt TRUE an, wenn der Baustein erfolgreich konfiguriert ist.

bOperationOut

BOOL

Ergebnis der Vergleichsoperation.

nCount

ULINT

Wird inkrementiert, wenn der Ausgangswert von bOperationOut=TRUE ist. Das Verhalten ist abhängig von dem Konfigurationsparameter eCountMode.

fbTimeLastEvent

FB_ALY_DateTime

Zeitstempel des letzten Wechsels zu bOperationOut=TRUE.

FB_ALY_NumericalCompare_2Ch 3: Methoden

Name

Definitionsort

Beschreibung

Call()

Local

Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration.

Configure()

Local

Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen.

Reset()

Local

Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück.

SetChannelValue()

Local

Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus.

FB_ALY_NumericalCompare_2Ch 4: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Definitionsort

Initialwert

Beschreibung

fTolerance

LREAL

Get, Set

Lokal

0.0

Toleranzwert für die Vergleiche Equal / NotEqual

Beispiel

VAR
    fbNumericalCompare : FB_ALY_NumericalCompare_2Ch;
    fbSystemTime : FB_ALY_GetSystemTime;
    eComparisonOperator : E_ALY_ComparisonOperator := E_ALY_ComparisonOperator.GreaterThan;
    eCountMode : E_ALY_CountMode := E_ALY_CountMode.OnChange;
    bUseAbsValues : BOOL := FALSE;
    bConfigure : BOOL := TRUE;
    nInputCh1 : INT;
    fInputCh2 : LREAL;
END_VAR
// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
    bConfigure := FALSE;
    
    fbNumericalCompare.Configure(eComparisonOperator, eCountMode, bUseAbsValues);
END_IF

// Get current system time
fbSystemTime.Call();

// Call algorithm
fbNumericalCompare.SetChannelValue(1, nInputCh1);
fbNumericalCompare.SetChannelValue(2, fInputCh2);
fbNumericalCompare.Call(fbSystemTime.tSystemTime);

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.0

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_Analytics