FB_ALY_DetectStringChange_1Ch

Der Detect String Change 1Ch erkennt und zählt Änderungen der Stringwerte. Dabei kann die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden oder nicht.

Syntax

Definition:

FUNCTION_BLOCK FB_ALY_DetectStringChange_1Ch
VAR_INPUT
    bPersistent: BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
    bError: BOOL;
    bNewResult: BOOL;
    bConfigured: BOOL;
    bStringChanged: BOOL;
    nCount: ULINT;
    fbTimeLastEvent: FB_ALY_DateTime;
END_VAR

FB_ALY_DetectStringChange_1Ch 1: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

bPersistent

BOOL

Ist der Wert TRUE, werden die internen Daten persistent gespeichert.

FB_ALY_DetectStringChange_1Ch 2: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

ipResultMessage

I_TcMessage

Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist.

bError

BOOL

Der Ausgang ist TRUE, wenn ein Fehler auftritt.

bNewResult

BOOL

Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang TRUE.

bConfigured

BOOL

Zeigt TRUE an, wenn der Baustein erfolgreich konfiguriert ist.

bStringChanged

BOOL

TRUE, wenn eine Änderung des Eingangsstrings erkannt wurde, ansonsten FALSE.

nCount

ULINT

Zählt jedes Mal hoch, bStringChanged=TRUE ist.

fbTimeLastEvent

FB_ALY_DateTime

Zeitstempel der zuletzt erkannten Stringänderung.

FB_ALY_DetectStringChange_1Ch 3: Methoden

Name

Definitionsort

Beschreibung

Call()

Local

Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration.

Configure()

Local

Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen.

Reset()

Local

Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück.

SetChannelValue()

Local

Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus.

Beispiel

VAR
    fbDetectStringChange : FB_ALY_DetectStringChange_1Ch;
    fbSystemTime : FB_ALY_GetSystemTime;
    bCaseSensitive : BOOL := TRUE;
    bConfigure : BOOL := TRUE;
    sInput : STRING := 'Modify';
END_VAR
// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
    bConfigure := FALSE;
        
    fbDetectStringChange.Configure(bCaseSensitive);
END_IF

// Get current system time
fbSystemTime.Call();

// Call algorithm
fbDetectStringChange.SetChannelValue(sInput);
fbDetectStringChange.Call(fbSystemTime.tSystemTime);

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.0

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_Analytics