FB_ALY_ThresholdClassificator_1Ch
Der Threshold Classifier 1Ch stuft die Eingangswerte in drei verschiedene Klassen ein. OK, Warning und Alarm gemäß den konfigurierten Schwellen.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_ALY_ThresholdClassificator_1Ch
VAR_OUTPUT
ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
bError: BOOL;
bNewResult: BOOL;
bConfigured: BOOL;
eClass: E_ALY_Classification_3Cls;
fbTimeLastEventWarning: FB_ALY_DateTime;
fbTimeLastEventAlarm: FB_ALY_DateTime;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ipResultMessage | Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist. | |
bError | BOOL | Der Ausgang ist |
bNewResult | BOOL | Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang |
bConfigured | BOOL | Zeigt |
eClass | Klassifikationsergebnis. | |
fbTimeLastEventWarning | FB_ALY_DateTime | Zeitstempel der letzten Klassifikation als Warnung. |
fbTimeLastEventAlarm | FB_ALY_DateTime | Zeitstempel der letzten Klassifikation als Alarm. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Call() | Local | Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration. |
Configure() | Local | Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen. |
Reset() | Local | Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück. |
SetChannelValue() | Local | Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Definitionsort | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
fTolerance | LREAL | Get, Set | Lokal | 0.0 | Toleranzwert für die Vergleiche Equal / NotEqual |
Beispiel
VAR
fbThresholdClassificator : FB_ALY_ThresholdClassificator_1Ch;
fbSystemTime : FB_ALY_GetSystemTime;
fThresholdLevelOkWarning : LREAL := 10;
fThresholdLevelWarningAlarm : LREAL:= 20;
bConfigure : BOOL := TRUE;
nInput : INT;
END_VAR// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
bConfigure := FALSE;
fbThresholdClassificator.Configure(fThresholdLevelOkWarning, fThresholdLevelWarningAlarm);
END_IF
// Get current system time
fbSystemTime.Call();
// Call algorithm
fbThresholdClassificator.SetChannelValue(nInput);
fbThresholdClassificator.Call(fbSystemTime.tSystemTime);Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Analytics |