FB_ALY_StateHistogram_1Ch
Der Algorithmus State Histogram 1Ch zählt, wie oft das Eingangssignal (INT) einen bestimmten Wert zwischen dem konfigurierten Minimum und Maximum einnimmt und zeigt die Verteilung in einem Histogramm. Der erste Balken stellt die Grenzwerte dar, die kleiner als das Minimum sind, und der letzte Balken stellt die Grenzwerte dar, die größer als das Maximum sind. Der State Histogram 1Ch eignet sich für Zustandsmaschinen, um zu zeigen, wie oft die verschiedenen Zustände ausgeführt werden.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_ALY_StateHistogram_1Ch
VAR_OUTPUT
ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
bError: BOOL;
bNewResult: BOOL;
bConfigured: BOOL;
nNumValues: ULINT;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ipResultMessage | Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist. | |
bError | BOOL | Der Ausgang ist |
bNewResult | BOOL | Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang |
bConfigured | BOOL | Zeigt |
nNumValues | ULINT | Anzahl der Werte, die im Histogramm aufgenommen wurden. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Call() | Local | Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration. |
GetResults() | Local | Abrufen des Ergebnis-Arrays, ohne neue Werte hinzuzufügen. |
Configure() | Local | Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen. |
Reset() | Local | Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück. |
SetChannelValue() | Local | Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus. |
SetInital() | Local | Methode zum Setzen von Startwerten für das Histogramm |
Beispiel
VAR
fbStateHistogram : FB_ALY_StateHistogram_1Ch;
eStateHistMode : E_ALY_StateHistMode := E_ALY_StateHistMode.Absolute;
nMin : LINT := 1;
nMax : LINT:= 20;
bConfigure : BOOL := TRUE;
nInput : INT;
aHistArrayOut : ARRAY[0..21] OF ULINT;
END_VAR// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
bConfigure := FALSE;
fbStateHistogram.Configure(eStateHistMode, nMin, nMax);
END_IF
// Call algorithm
fbStateHistogram.SetChannelValue(nInput);
fbStateHistogram.Call(ADR(aHistArrayOut), SIZEOF(aHistArrayOut));Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Analytics |