FB_ALY_Histogram_1Ch
Histogram 1Ch berechnet die Verteilung eines Einzelkanal-Eingangswerts zyklisch. Er kann mit minimaler Klasse, maximaler Klasse und Gesamtanzahl der Klassen konfiguriert werden. Die Dimension des Ausgangs-Arrays ist die Anzahl der Klassen + 2, da Werte, die kleiner als die minimale Klasse sind, im ersten Array-Element gespeichert werden und Werte, die größer als die maximale Klasse sind, im letzten Array-Element gespeichert werden.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_ALY_Histogram_1Ch
VAR_OUTPUT
ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
bError: BOOL;
bNewResult: BOOL;
bConfigured: BOOL;
nNumValues: ULINT;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ipResultMessage | Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist. | |
bError | BOOL | Der Ausgang ist |
bNewResult | BOOL | Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang |
bConfigured | BOOL | Zeigt |
nNumValues | ULINT | Anzahl der Werte, die im Histogramm aufgenommen wurden. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Call() | Local | Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration. |
GetResults() | Local | Abrufen des Ergebnis-Arrays, ohne neue Werte hinzuzufügen. |
Configure() | Local | Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen. |
Reset() | Local | Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück. |
SetChannelValue() | Local | Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus. |
SetInitial() | Local | Methode zum Setzen von Startwerten für das Histogramm |
Beispiel
VAR
fbHistogram : FB_ALY_Histogram_1Ch;
eHistMode : E_ALY_HistMode := E_ALY_HistMode.Absolute;
nBins : UDINT := 20;
fMinBinned : LREAL := 1;
fMaxBinned : LREAL:= 200;
bConfigure : BOOL := TRUE;
nInput : INT;
aHistArrayOut : ARRAY[0..21] OF ULINT;
END_VAR// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
bConfigure := FALSE;
fbHistogram.Configure(eHistMode, nBins, fMinBinned, fMaxBinned);
END_IF
// Call algorithm
fbHistogram.SetChannelValue(nInput);
fbHistogram.Call(ADR(aHistArrayOut), SIZEOF(aHistArrayOut));Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Analytics |