FB_ALY_TimingAnalysis_1Ch

Der Timing Analysis 1Ch misst Zeitdifferenzen zwischen On- und Off-Perioden und zählt die Anzahl der On-Perioden. Die On-Periode beginnt, wenn die Bedingung von Operator und Schwelle erfüllt ist.

Syntax

Definition:

FUNCTION_BLOCK FB_ALY_TimingAnalysis_1Ch
VAR_INPUT
    bPersistent: BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
    bError: BOOL;
    bNewResult: BOOL;
    bConfigured: BOOL;
    bIsOn: BOOL;
    nCountOn: ULINT;
    fbTimeCurrentInterval: FB_ALY_Timespan;
    fbTimeLastInterval : FB_ALY_Timespan;
    fbTimeOnTotal: FB_ALY_Timespan;
    fbTimeOffTotal: FB_ALY_Timespan;
END_VAR

FB_ALY_TimingAnalysis_1Ch 1: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

bPersistent

BOOL

Ist der Wert TRUE, werden die internen Daten persistent gespeichert.

FB_ALY_TimingAnalysis_1Ch 2: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

ipResultMessage

I_TcMessage

Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist.

bError

BOOL

Der Ausgang ist TRUE, wenn ein Fehler auftritt.

bNewResult

BOOL

Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang TRUE.

bConfigured

BOOL

Zeigt TRUE an, wenn der Baustein erfolgreich konfiguriert ist.

bIsOn

BOOL

TRUE innerhalb der Zeitspanne zwischen dem On-Ereignis und dem Off-Ergebnis, andernfalls FALSE.

nCountn

ULINT

Zählt die Anzahl der ausgelösten On-Ereignisse.

fbTimeCurrentInterval

FB_ALY_Timespan

Zeitspanne des aktuellen Intervalls.

fbTimeLastInterval

FB_ALY_Timespan

Zeitspanne des zuletzt abgeschlossenen Intervalls.

fbTimeOnTotal

FB_ALY_Timespan

Gesamtzeit, für die bIsOn=TRUE ist.

fbTimeOffTotal

FB_ALY_Timespan

Gesamtzeit, für die bIsOn=FALSE ist.

FB_ALY_TimingAnalysis_1Ch 3: Methoden

Name

Definitionsort

Beschreibung

Call()

Local

Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration.

Configure()

Local

Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen.

ConfigureChannel()

Local

Kanalspezifische Konfiguration für den jeweiligen Algorithmus.

Reset()

Local

Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück.

SetChannelValue()

Local

Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus.

FB_ALY_TimingAnalysis_1Ch 4: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Definitionsort

Initialwert

Beschreibung

fTolerance

LREAL

Get, Set

Lokal

0.0

Toleranzwert für die Vergleiche Equal / NotEqual

Beispiel

VAR
    fbTimingAnalysis : FB_ALY_TimingAnalysis_1Ch;
    fbSystemTime : FB_ALY_GetSystemTime;
    stThresholdEdge : ST_ALY_Threshold;
    bConfigure : BOOL := TRUE;
    nInput : INT;
END_VAR
// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
    bConfigure := FALSE;
    
    stThresholdEdge.eComparisonOperator := E_ALY_ComparisonOperator.Equals; 
    stThresholdEdge.fThreshold := 1;
    
    fbTimingAnalysis.ConfigureChannel(stThresholdEdge);
    fbTimingAnalysis.Configure();
END_IF

// Get current system time
fbSystemTime.Call();

// Call algorithm
fbTimingAnalysis.SetChannelValue(nInput);
fbTimingAnalysis.Call(fbSystemTime.tSystemTime);

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.0

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_Analytics