FB_ALY_LifetimeAnalysis_1Ch
Der Lifetime Analysis 1Ch berechnet die abgelaufene und die geschätzte verbleibende Lebensdauer eines Geräts. Wenn der Eingangswert die konfigurierte Bedingung erfüllt, wird die Lebensdauer verringert.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_ALY_LifetimeAnalysis_1Ch
VAR_INPUT
bPersistent: BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
bError: BOOL;
bNewResult: BOOL;
bConfigured: BOOL;
fbLifetimeElapsed: FB_ALY_Timespan;
fbLifetimeRemaining: FB_ALY_Timespan;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bPersistent | BOOL | Ist der Wert |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ipResultMessage | Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist. | |
bError | BOOL | Der Ausgang ist |
bNewResult | BOOL | Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang |
bConfigured | BOOL | Zeigt |
fbLifetimeElapsed | FB_ALY_Timespan | Zeit, die von der Lebensdauer abgelaufen ist. |
fbLifetimeRemaining | FB_ALY_Timespan | Erwartete verbleibende Lebensdauer. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Call() | Local | Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration. |
Configure() | Local | Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen. |
ConfigureChannel() | Local | Kanalspezifische Konfiguration für den jeweiligen Algorithmus. |
Reset() | Local | Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück. |
SetChannelValue() | Local | Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus. |
SetInital() | Local | Methode zur Festlegung von Ausgangswerten für die Algorithmen, z. B. bereits abgelaufene Lebensdauer. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Definitionsort | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
fTolerance | LREAL | Get, Set | Lokal | 0.0 | Toleranzwert für die Vergleiche Equal / NotEqual |
Beispiel
VAR
fbLifetimeAnalysis : FB_ALY_LifetimeAnalysis_1Ch;
fbSystemTime : FB_ALY_GetSystemTime;
stThresholdLevel : ST_ALY_Threshold;
tLifetimeEstimated : LTIME := LTIME#10000H;
bConfigure : BOOL := TRUE;
nInput : INT;
END_VAR// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
bConfigure := FALSE;
stThresholdLevel.eComparisonOperator := E_ALY_ComparisonOperator.Equals;
stThresholdLevel.fThreshold := 1;
fbLifetimeAnalysis.ConfigureChannel(stThresholdLevel);
fbLifetimeAnalysis.Configure(tLifetimeEstimated);
END_IF
// Get current system time
fbSystemTime.Call();
// Call algorithm
fbLifetimeAnalysis.SetChannelValue(nInput);
fbLifetimeAnalysis.Call(fbSystemTime.tSystemTime);Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Analytics |