FB_ALY_EdgeCounterOnOff_2Ch

Der Edge Counter On Off 2Ch zählt die Anzahl der ausgelösten On- und Off-Ereignisse. Ein On-Ereignis wird ausgelöst, wenn das Signal des ersten Eingangskanals die konfigurierte Flanke bei einer bestimmten On-Schwelle passiert, und ein Off-Ereignis wird ausgelöst, wenn die Off-Schwelle vom Signal des zweiten Kanals passiert wird.

Syntax

Definition:

FUNCTION_BLOCK FB_ALY_EdgeCounterOnOff_2Ch
VAR_INPUT
    bPersistent: BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
    bError: BOOL;
    bNewResult: BOOL;
    bConfigured: BOOL;
    bIsOn: BOOL;
    bEdgeOn: BOOL;
    bEdgeOff: BOOL;
    nCountOn: ULINT;
    nCountOff: ULINT;
    fbTimeLastEvent: FB_ALY_DateTime;
END_VAR

FB_ALY_EdgeCounterOnOff_2Ch 1: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

bPersistent

BOOL

Ist der Wert TRUE, werden die internen Daten persistent gespeichert.

FB_ALY_EdgeCounterOnOff_2Ch 2: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

ipResultMessage

I_TcMessage

Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist.

bError

BOOL

Der Ausgang ist TRUE, wenn ein Fehler auftritt.

bNewResult

BOOL

Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang TRUE.

bConfigured

BOOL

Zeigt TRUE an, wenn der Baustein erfolgreich konfiguriert ist.

bIsOn

BOOL

TRUE innerhalb der Zeitspanne zwischen dem On-Ereignis und dem Off-Ergebnis, ansonsten FALSE.

bEdgeOn

BOOL

TRUE, wenn ein On-Ereignis erkannt wurde.

bEdgeOff

BOOL

TRUE, wenn ein Off-Ereignis erkannt wurde.

nCountOn

ULINT

Zählt die Anzahl der ausgelösten On-Ereignisse.

nCountOff

ULINT

Zählt die Anzahl der ausgelösten Off-Ereignisse.

fbTimeLastEvent

FB_ALY_DateTime

Zeitstempel des letzten Ereignisses.

FB_ALY_EdgeCounterOnOff_2Ch 3: Methoden

Name

Definitionsort

Beschreibung

Call()

Local

Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration.

Configure()

Local

Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen.

ConfigureChannel()

Local

Kanalspezifische Konfiguration für den jeweiligen Algorithmus.

Reset()

Local

Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück.

SetChannelValue()

Local

Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus.

SetInital()

Local

Methode zur Festlegung von Ausgangswerten für die Algorithmen, z. B. bereits abgelaufene Lebensdauer.

FB_ALY_EdgeCounterOnOff_2Ch 4: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Definitionsort

Initialwert

Beschreibung

fTolerance

LREAL

Get, Set

Lokal

0.0

Toleranzwert für die Vergleiche Equal / NotEqual

Beispiel

VAR
    fbEdgeCounterOnOff : FB_ALY_EdgeCounterOnOff_2Ch;
    fbSystemTime : FB_ALY_GetSystemTime;
    stThresholdEdge : ST_ALY_ThresholdOnOff;
    bResetOnMultipleOn : BOOL := FALSE;
    bConfigure : BOOL := TRUE;
    nInput : INT;
    fInput : LREAL;
END_VAR
// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
    bConfigure := FALSE;
    
    stThresholdEdge.On.eComparisonOperator := E_ALY_ComparisonOperator.Equals; 
    stThresholdEdge.On.fThreshold := 1;
    stThresholdEdge.Off.eComparisonOperator := E_ALY_ComparisonOperator.Equals; 
    stThresholdEdge.Off.fThreshold := 0;
    
    fbEdgeCounterOnOff.ConfigureChannel(1, stThresholdEdge.On);
    fbEdgeCounterOnOff.ConfigureChannel(2, stThresholdEdge.Off);
    fbEdgeCounterOnOff.Configure(bResetOnMultipleOn);
END_IF

// Get current system time
fbSystemTime.Call();

// Call algorithm
fbEdgeCounterOnOff.SetChannelValue(1, nInput);
fbEdgeCounterOnOff.SetChannelValue(2, fInput);

fbEdgeCounterOnOff.Call(fbSystemTime.tSystemTime);

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.0

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_Analytics