FB_ALY_EdgeCounterOnOff_1Ch
Der Edge Counter On Off 1Ch zählt die Anzahl der ausgelösten On- und Off-Ereignisse. Ein On-Ereignis wird ausgelöst, wenn das Signal des Eingangskanals die konfigurierte Flanke bei einer bestimmten On-Schwelle passiert, und ein Off-Ereignis wird ausgelöst, wenn die Off-Schwelle von demselben Signal passiert wird.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_ALY_EdgeCounterOnOff_1Ch
VAR_INPUT
bPersistent: BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
bError: BOOL;
bNewResult: BOOL;
bConfigured: BOOL;
bIsOn: BOOL;
bEdgeOn: BOOL;
bEdgeOff: BOOL;
nCountOn: ULINT;
nCountOff: ULINT;
fbTimeLastEvent: FB_ALY_DateTime;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bPersistent | BOOL | Ist der Wert |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ipResultMessage | Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist. | |
bError | BOOL | Der Ausgang ist |
bNewResult | BOOL | Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang |
bConfigured | BOOL | Zeigt |
bIsOn | BOOL |
|
bEdgeOn | BOOL |
|
bEdgeOff | BOOL |
|
nCountOn | ULINT | Zählt die Anzahl der ausgelösten On-Ereignisse. |
nCountOff | ULINT | Zählt die Anzahl der ausgelösten Off-Ereignisse. |
fbTimeLastEvent | FB_ALY_DateTime | Zeitstempel des letzten Ereignisses. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Call() | Local | Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration. |
Configure() | Local | Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen. |
ConfigureChannel() | Local | Kanalspezifische Konfiguration für den jeweiligen Algorithmus. |
Reset() | Local | Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück. |
SetChannelValue() | Local | Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus. |
SetInital() | Local | Methode zur Festlegung von Ausgangswerten für die Algorithmen, z. B. bereits abgelaufene Lebensdauer. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Definitionsort | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
fTolerance | LREAL | Get, Set | Lokal | 0.0 | Toleranzwert für die Vergleiche Equal / NotEqual |
Beispiel
VAR
fbEdgeCounterOnOff : FB_ALY_EdgeCounterOnOff_1Ch;
fbSystemTime : FB_ALY_GetSystemTime;
stThresholdEdge : ST_ALY_ThresholdOnOff;
bConfigure : BOOL := TRUE;
nInput : INT;
END_VAR// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
bConfigure := FALSE;
stThresholdEdge.On.eComparisonOperator := E_ALY_ComparisonOperator.Equals;
stThresholdEdge.On.fThreshold := 1;
stThresholdEdge.Off.eComparisonOperator := E_ALY_ComparisonOperator.Equals;
stThresholdEdge.Off.fThreshold := 0;
fbEdgeCounterOnOff.ConfigureChannel(stThresholdEdge);
fbEdgeCounterOnOff.Configure();
END_IF
// Get current system time
fbSystemTime.Call();
// Call algorithm
fbEdgeCounterOnOff.SetChannelValue(nInput);
fbEdgeCounterOnOff.Call(fbSystemTime.tSystemTime);Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Analytics |