GetChannelOutputArray
Abrufen eines kanalspezifischen Ausgangsarrays. Die Ausgangswerte wurden in der zuvor aufgerufenen Call()-Methode aktualisiert.
Syntax
Definition:
METHOD GetChannelOutputArray : BOOL
VAR_INPUT
nChannel : UDINT;
pArrayOut : PVOID;
nArrayOutSize : UDINT;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nChannel | UDINT | Kanalindex (1 bis 4) 1: Zeitliche Verteilung der Luftfeuchte innerhalb des Encoders. (Section Timer) 2: Zeitliche Verteilung der Temperatur innerhalb des Encoders. (Section Timer) 3: Verteilung der Beschleunigung in X-Richtung. (Histogramm) 4: Verteilung der Beschleunigung in Y-Richtung. (Histogramm) |
pArrayOut | PVOID | Pointer zu einem Array, in welches die Ausgangswerte geschrieben werden sollen. Datentypen: 1: 2: 3: 4: |
nArrayOutSize | UDINT | Größe des Arrays Dimension: 1: 2: 3: 4: |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
GetChannelOutputArray | BOOL | Gibt |