Configure
Konfigurieren des Algorithmus. Kanalspezifische Parameter werden mit Hilfe der Methode ConfigueChannel() festgelegt.
Syntax
Definition:
METHOD Configure : BOOL
VAR_INPUT
nNumSectionsHumidity : UDINT;
nNumSectionsTemperature : UDINT;
nNumBinsRmsAcceleration : UDINT
fThresholdShock : UDINT
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nNumSectionsHumidity | UDINT | Konfigurieren der Anzahl der Sektionen für die Analyse der Luftfeuchte im Encoder. |
nNumSectionsTemperature | UDINT | Konfigurieren der Anzahl der Sektionen für die Analyse der Temperatur im Encoder. |
nNumBinsRmsAcceleration | UDINT | Konfigurieren der Anzahl der Histogramm-Bins für die Analyse der Beschleunigung. |
fThresholdShock | LREAL | Schwellwert für den RMS der Beschleunigung zur Detektion von Schocks. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Configure | BOOL | Gibt |