ConfigureMonthly
Konfigurieren des Algorithmus für eine monatliche Wiederholung der Events.
Syntax
Definition:
METHOD Configure : BOOL
tTimeEvent : LTIME;
nDay : UINT;
eRecurrenceSpecification : E_ALY_RecurrenceSpecification;
eDayOfWeek : E_ALY_DayOfWeek;
VAR_INPUT
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
tTimeEvent | LTIME | Uhrzeit des Events. |
nDay | UINT | Tag, an dem ein Event erzeugt werden soll. |
eRecurrenceSpecification | Wiederholungsart Specific Day: Das Event soll an einem bestimmten Tag erzeugt werden. Dieser kann durch den Parameter Day eingestellt werden. | |
eDayOfWeek | Wochentag des Events Unspecified: Das Event wird, abhängig vom Parameter eRecurrenceSpecification, am ersten oder am letzten Tag des Monats erzeugt. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ConfigureMonthly | BOOL | Gibt |