FB_ALY_PieChart
Der Baustein Pie Chart kann verwendet werden, um ein Tortendiagramm (Pie Chart) zur späteren Verwendung im HMI Dashboard zu erstellen. Die Anzahl der Tortenstücke kann über den ParameterNum Channels parametriert werden.
Da die Funktion dieses Bausteins für die Analyse selbst irrelevant ist, zählt er zur Kategorie Visualization Only.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_ALY_StateHistogram_1Ch
VAR_OUTPUT
ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
bError: BOOL;
bNewResult: BOOL;
bConfigured: BOOL;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ipResultMessage | Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist. | |
bError | BOOL | Der Ausgang ist |
bNewResult | BOOL | Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang |
bConfigured | BOOL | Zeigt |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Call() | Local | Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration. |
Configure() | Local | Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen. |
ConfigureChannel() | Local | Kanalspezifische Konfiguration |
FB_init | Local | Initialisieren der Anzahl der Eingangskanäle. |
GetChannelOutputValue() | Local | Methode für das Abholen von einzelnen Ausgangswerten aus dem Ausgangs-Array. |
GetOutputArray() | Local | Methode für das Abholen des gesamten Ausgangs-Arrays. |
Reset() | Local | Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück. |
SetChannelValue() | Local | Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus. |
SetInputArray() | Local | Gleichzeitiges Setzen aller Eingangskanäle. |
Beispiel
VAR
fbPieChart : FB_ALY_PieChart(nNumChannels := 3);
aChannelNames : ARRAY[1..3] OF STRING(255) := ['First Channel', 'Second Channel', 'Third Channel'];
bRelativeOutput : BOOL := TRUE;
bConfigure : BOOL := TRUE;
fInput1 : LREAL;
nInput2 : ULINT;
nInput3 : INT;
aResult : ARRAY[1..3] OF LREAL;
END_VAR// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
bConfigure := FALSE;
fbPieChart.ConfigureChannel(1, aChannelNames[1]);
fbPieChart.ConfigureChannel(2, aChannelNames[2]);
fbPieChart.ConfigureChannel(3, aChannelNames[3]);
fbPieChart.Configure(bRelativeOutput);
END_IF
// Call algorithm
fbPieChart.SetChannelValue(1, fInput1);
fbPieChart.SetChannelValue(2, nInput2);
fbPieChart.SetChannelValue(3, nInput3);
fbPieChart.Call();
fbPieChart.GetOutputArray(ADR(aResult), SIZEOF(aResult));Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Analytics |