SetInital
Initialisieren interner Werte des Algorithmus.
Syntax
Definition:
METHOD SetInitial : BOOL
VAR_INPUT
pArrayAbsIn : POINTER TO ULINT;
nArrayAbsInSize : UDINT;
pArrayIdxIn : POINTER TO UDINT;
nArrayIdxInSize : UDINT;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
pArrayAbsIn | POINTER TO ULINT | Zeiger auf ein Array mit sortierten Absolutwerten, das als Ausgangswerte festgelegt werden soll. Der Datentyp ist abhängig vom konfigurierten Pareto-Modus Count: ULINT Timespan: LTIME |
nArrayAbsInSize | UDINT | Größe des Arrays der sortierten Absolutwerte. Dim.: nNumChannels |
pArrayIdxIn | POINTER TO UDINT | Zeiger auf ein Array, in dem die Eingangsindizes der sortierten Absolutwerte gesetzt sind. |
nArrayIdxInSize | UDINT | Größe des Indizes-Arrays, das als Start festgelegt werden soll. Dim.: nNumChannels |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
SetInitial | BOOL | Gibt |