Call
Aufrufen des Algorithmus nach Festlegung eines neuen Eingangswerts. Ein neuer Eingang kann mit Hilfe der Methode SetChannelValue() zugewiesen werden.
Syntax
Definition:
METHOD Call : BOOL
VAR_INPUT
tTimestamp : ULINT;
pMeanArrayOut: POINTER TO LREAL;
nMeanArrayOutSize: UDINT;
pNewResultArrayOut : POINTER TO BOOL;
nNewResultArrayOutSize : UDINT
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
tTimestamp | ULINT | Aktueller Zeitstempel mit einer Auflösung von 1 ns. |
pMeanArrayOut | POINTER TO LREAL | Zeiger auf ein Array in dem die Mittelwert-Ergebnisse gespeichert werden sollen. Die Dimension entspricht der Anzahl konfigurierter Kaskaden. |
nMeanArrayOutSize | UDINT | Größe des Mittelwert-Ergebnis-Arrays. |
pNewResultArrayOut | POINTER TO BOOL | Zeiger auf ein Array in dem die Status neuer RMS-Ergebnisse gespeichert werden sollen. Die Dimension entspricht der Anzahl konfigurierter Kaskaden. |
nNewResultArrayOutSize | UDINT | Größe des Status-Arrays. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Call | BOOL | Gibt |