SetChannelValue

Festlegen eines kanalspezifischen Eingangswerts. Der Eingangswert wird erst verwendet, wenn die Call()-Methode aufgerufen worden ist.

Syntax

Definition:

METHOD SetChannelValue : BOOL
VAR_INPUT
    nChannel : UDINT (1..4);
    input : ANY;
END_VAR

SetChannelValue 1: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

nChannel

UDINT

Kanalindex

1: Device voltage Us
(PDO Inputs Device)

2: Device current Us
(PDO Inputs Device)

3: Device voltage Up
(PDO Inputs Device)

4: Device current Up
(PDO Inputs Device)

Input

ANY

Eingangswert eines beliebigen Datentyps.

SetChannelValue 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

SetChannelValue

BOOL

Gibt TRUE zurück, wenn erfolgreich.