Configure

Konfigurieren des Algorithmus. Kanalspezifische Parameter werden mit Hilfe der Methode ConfigueChannel() festgelegt.

Syntax

Definition:

METHOD Configure : BOOL
VAR_INPUT
    fSampleRate : LREAL;
    tInterval : LTIME;
    nRatedCurrent : UDINT;
    nTorqueConstant : UDINT;
    nMotorCurrentType : UDINT;
END_VAR

Configure 1: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

fSampleRate

LREAL

Samplerate des zu analysierenden Systems in Hz.

tInterval

LTIME

Intervallzeit der Mittelwertbildung. Wird für die Berechnung der elektrischen Energie verwendet.

nRatedCurrent 

UDINT

Nennstrom in mA
(CoE: 0x8011:12)

nTorqueConstant 

UDINT

Drehmomentkonstante in mNm / A
(CoE: 0x8011:16)

nMotorCurrentType 

UDINT

Art der Angabe des Nennstroms
(CoE: 0x8010:54)
0: Nennstrom als Spitzenwert
1: Nennstrom als RMS

Configure 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

Configure

BOOL

Gibt TRUE zurück, wenn erfolgreich.