FB_ALY_DetectValueChange_1Ch
Der Detect Value Change 1Ch erkennt und zählt Änderungen der numerischen Eingangswerte.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_ALY_DetectValueChange_1Ch
VAR_INPUT
bPersistent: BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
bError: BOOL;
bNewResult: BOOL;
bConfigured: BOOL;
bValueChanged: BOOL;
nCount: ULINT;
fbTimeLastEvent: FB_ALY_DateTime;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bPersistent | BOOL | Ist der Wert |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ipResultMessage | Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist. | |
bError | BOOL | Der Ausgang ist |
bNewResult | BOOL | Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang |
bConfigured | BOOL | Zeigt |
bValueChanged | BOOL |
|
nCount | ULINT | Wird inkrementiert, wenn der Ausgangswert von |
fbTimeLastEvent | FB_ALY_DateTime | Zeitstempel der zuletzt erkannten Wertänderung. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Call() | Local | Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration. |
Configure() | Local | Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen. |
Reset() | Local | Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück. |
SetChannelValue() | Local | Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus. |
Beispiel
VAR
fbDetectValueChange : FB_ALY_DetectValueChange_1Ch;
fbSystemTime : FB_ALY_GetSystemTime;
fTolerance : LREAL := 0.1;
bConfigure : BOOL := TRUE;
fIn : LREAL;
END_VAR// Get current system time
fbSystemTime.Call();
// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
bConfigure := FALSE;
fbDetectValueChange.Configure(fTolerance);
END_IF
// Call algorithm
fbDetectValueChange.SetChannelValue(fIn);
fbDetectValueChange.Call(fbSystemTime.tSystemTime);Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Analytics |