FB_ALY_ShapeFactor
Der Algorithmus Shape Factor berechnet das gleichnamige Signal-Feature aus den Eingangswerten. Der Ausgangswert berechnet sich aus dem Verhältnis des quadratischen Mittels (RMS) des Eingangssignals zu dem Mittelwert der Absolutwerte des Eingangssignals.

Die Anzahl der Eingangsdaten, die mit in die Berechnung einbezogenen werden und die Art der Berechnung können konfiguriert werden.
Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_ALY_ShapeFactor
VAR_OUTPUT
ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
bError: BOOL;
bNewResult: BOOL;
bConfigured: BOOL;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
ipResultMessage | Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist. | |
bError | BOOL | Der Ausgang ist |
bNewResult | BOOL | Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang |
bConfigured | BOOL | Zeigt |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
---|---|---|
Call() | Local | Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration. |
Configure() | Local | Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen. Die Konfiguration ist für alle Kanäle identisch. |
FB_init() | Local | Initialisieren der Anzahl der Eingangskanäle. |
Reset() | Local | Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück. |
SetChannelValue() | Local | Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus. |
GetChannelOutputValue() | Local | Methode für den Empfang von Werten von verschiedenen Ausgangskanälen. |
Beispiel
VAR
fbShapeFactor : FB_ALY_ShapeFactor(nNumChannels := 1);
eWindowMode : E_ALY_WindowMode := E_ALY_WindowMode.FixWindow;
nWindowSize : UDINT := 100;
bConfigure : BOOL := TRUE;
fInput : LREAL;
fShapeFactor : LREAL;
END_VAR
// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
bConfigure := FALSE;
fbShapeFactor.Configure(eWindowMode, nWindowSize);
END_IF
// Call algorithm
fbShapeFactor.SetChannelValue(1, fInput);
fbShapeFactor.Call();
fbShapeFactor.GetChannelOutputValue(1, fShapeFactor);
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Analytics |