FB_ALY_ImpulseFactor

Der Algorithmus Impulse Factor berechnet das gleichnamige Signal-Feature aus den Eingangswerten. Der Ausgangswert berechnet sich aus dem Verhältnis des Spitzenwertes des Eingangssignals zu dem Mittelwert des Eingangssignals.

FB_ALY_ImpulseFactor 1:

Die Anzahl der Eingangsdaten, die mit in die Berechnung einbezogenen werden und die Art der Berechnung können konfiguriert werden.

Syntax

Definition:

FUNCTION_BLOCK FB_ALY_ImpulseFactor
VAR_OUTPUT
    ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
    bError: BOOL;
    bNewResult: BOOL;
    bConfigured: BOOL;
END_VAR

FB_ALY_ImpulseFactor 2: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

ipResultMessage

I_TcMessage

Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist.

bError

BOOL

Der Ausgang ist TRUE, wenn ein Fehler auftritt.

bNewResult

BOOL

Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang TRUE.

bConfigured

BOOL

Zeigt TRUE an, wenn der Baustein erfolgreich konfiguriert ist.

FB_ALY_ImpulseFactor 3: Methoden

Name

Definitionsort

Beschreibung

Call()

Local

Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration.

Configure()

Local

Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen. Die Konfiguration ist für alle Kanäle identisch.

FB_init()

Local

Initialisieren der Anzahl der Eingangskanäle.

Reset()

Local

Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück.

SetChannelValue()

Local

Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus.

GetChannelOutputValue()

Local

Methode für den Empfang von Werten von verschiedenen Ausgangskanälen.

Beispiel

VAR
    fbImpulseFactor : FB_ALY_ImpulseFactor(nNumChannels := 1);
    eWindowMode : E_ALY_WindowMode := E_ALY_WindowMode.FixWindow;
    nWindowSize : UDINT := 100;
    bConfigure : BOOL := TRUE;
    fInput : LREAL;
    fImpulseFactor : LREAL;
END_VAR
// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
    bConfigure := FALSE;
    fbImpulseFactor.Configure(eWindowMode, nWindowSize);
END_IF

// Call algorithm
fbImpulseFactor.SetChannelValue(1, fInput);
fbImpulseFactor.Call();
fbImpulseFactor.GetChannelOutputValue(1, fImpulseFactor);

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.0

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_Analytics