FB_ALY_ArrayStatistics

Der Algorithmus Array Statistics berechnet verschiedene statistische Größen auf Basis des Eingangs-Arrays.

Syntax

Definition:

FUNCTION_BLOCK FB_ALY_ArrayStatistics
VAR_OUTPUT
    ipResultMessage : Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
    bError : BOOL;
    bNewResult : BOOL;
    bConfigured : BOOL;
    fMin : LREAL;
    nIdxMin : DINT
    fMax : LREAL;
    nIdxMax : DINT;
    fMaxDelta : LREAL;
    nIdxMaxDelta : DINT;
    nCountPeaks : ULINT;
    nCountValleys : ULINT;
    fSum : LREAL;
    fMean : LREAL;
    fStandardDeviation : LREAL;
END_VAR

FB_ALY_ArrayStatistics 1: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

ipResultMessage

I_TcMessage

Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist.

bError

BOOL

Der Ausgang ist TRUE, wenn ein Fehler auftritt.

bNewResult

BOOL

Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang TRUE.

bConfigured

BOOL

Zeigt TRUE an, wenn der Baustein erfolgreich konfiguriert ist.

fMin

LREAL

Kleinster Wert im Eingangsarray.

nIdxMin

DINT

Array-Index von fMin. Die Indexierung beginnt bei 1.

fMax

LREAL

Größter Wert im Eingangsarray.

nIdxMax

DINT

Array-Index von fMax. Die Indexierung beginnt bei 1.

fMaxDelta

LREAL

Maximum der absoluten Differenz zwischen zwei aufeinanderfolgenden Werten im Eingangsarray.

nIdxMaxDelta

DINT

Array-Index von fMaxDelta. Die Indexierung beginnt bei 1.

nCountPeaks

ULINT

Gesamtanzahl der identifizierten Peaks.

nCountValleys

ULINT

Gesamtanzahl der identifizierten Täler.

fSum

LREAL

Summe über das gesamte Eingangsarray.

fMean

LREAL

Mittelwert über das gesamte Eingangsarray.

fStandardDeviation

LREAL

Standardabweichung über das gesamte Eingangsarray.

FB_ALY_ArrayStatistics 2: Methoden

Name

Definitionsort

Beschreibung

Call()

Local

Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration.

Configure()

Local

Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen. Die Konfiguration ist für alle Kanäle identisch.

Reset()

Local

Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück.

Beispiel

VAR
    fbArrayStatistics : FB_ALY_ArrayStatistics;
    bUseBesselCorrection : BOOL := TRUE;
    fThresholdReversal : LREAL := 0.5;
    fThresholdDelta : LREAL := 0.5;
    nLowerBound : DINT := 1;
    bConfigure : BOOL := TRUE;
    aInput : ARRAY[1..20] OF LREAL;
END_VAR
// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
    bConfigure := FALSE;

    fbArrayStatistics.Configure(bUseBesselCorrection, fThresholdReversal, fThresholdDelta, nLowerBound);
END_IF

// Call algorithm
fbArrayStatistics.Call(ADR(aInput), SIZEOF(aInput));

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.0

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_Analytics