SetChannelValue
Festlegen eines kanalspezifischen Eingangswerts. Der Eingangswert wird erst verwendet, wenn die Call()-Methode aufgerufen worden ist.
Syntax
Definition:
METHOD SetChannelValue : BOOL
VAR_INPUT
nChannel : UDINT;
input : ANY;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nChannel | UDINT | Kanalindex 1: Scheduled Time: Die Betriebszeit errechnet sich aus der Kalenderzeit abzüglich der geplanten Nichtproduktion. 2: Operating Time: Die Laufzeit errechnet sich aus der Betriebszeit abzüglich der Stillstandszeiten. 3: Units Produced: Entspricht der Anzahl Produzierter Einheiten inklusive defekter Einheiten. 4: Defective Units: Entspricht der Anzahl defekter Einheiten. |
Input | ANY | Eingangswert eines beliebigen Datentyps. |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
SetChannelValue | BOOL | Gibt |