GetOutputArray

Abholen des gesamten Ausgangs-Arrays. Die Array-Elemente entsprechen der Distanz zwischen dem Referenzkanal und den Eingangskanälen. Je geringer die Distanz, desto gleicher sind die verglichenen Signale. Die Anzahl an Elementen entspricht der konfigurierten Anzahl an Eingangskanälen. Die Werte werden nur aktualisiert, wenn zuvor die Call()-Methode aufgerufen worden ist.

Syntax

Definition:

METHOD GetOutputArray : BOOL
VAR_INPUT
    pArrayOut : POITNER TO LREAL;
    nArrayOutSize : ANY;
END_VAR

GetOutputArray 1: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

pArrayOut

POINTER TO LREAL

Zeiger auf das Ausgangs-Array: Dim: nBufferSize

nArrayOutSize

UDINT

Größe des Ausgangs-Arrays

GetOutputArray 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

GetOutputArray

BOOL

Gibt TRUE zurück, wenn erfolgreich.