Trigger Konfiguration

Start-Stop-GetSample-Bedingungen

Der TwinCAT Analytics Logger unterstützt ereignisbasierte Streams, bei denen der Start, der Stop und das Erfassen von Samples über konfigurierbare Bedingungen gesteuert werden. Dafür steht ein eigener Tab Trigger in den Stream-Einstellungen zur Verfügung. Die Start-Stop-Bedingungen sind immer verfügbar. Für beide Bedingungstyp kann optional eine Condition aktiviert werden. Setzen Sie die Checkbox Use Condition, um den Condition Editor einzublenden.

Die Get Sample Condition ist nur bei ereignisbasierten Streams sichtbar. Sie steuert, wann ein einzelnes Sample erfasst wird.

Trigger Konfiguration 1:

Mit der Checkbox Autostart Stream wird der Stream beim Aktivieren der TwinCAT Konfiguration automatisch gestartet, ohne dass eine Start-Condition erfüllt sein muss.

Condition Editor

Die nachfolgenden Optionen definieren das Ereignis, zu dem die Aktion ausgelöst werden soll.

Mode: Wählen Sie hier zwischen den Optionen Condition, On Change und On Change Ends aus.

Referenced Stream: Mit der Option Referenced Stream können Sie Symbole aus einem anderen Stream als Grundlage für die Condition verwenden. Standardmäßig bezieht sich die Condition auf den aktuell konfigurierten Stream. Wählen Sie dafür Kontext und Stream in den entsprechenden Drop-down-Listen.

Condition: Konfigurieren Sie eine Condition, bei der das Backup ausgelöst wird. Die Condition hat eine linke Seite und entsprechend des Operators auch eine rechte Seite.

Konstanten: Neben der rechten Seite der Condition ist Button zum Wechseln auf den Konstanten-Modus. Sie können damit eine Konstante in das Textfeld eingeben.

On Change: Mit dem Modus On Change können Sie nur die linke Seite der Condition konfigurieren. Wenn sich die konfigurierte Variable ändert, wird ein Backup ausgelöst.

On Change Ends: Mit dem Modus On Change Ends können Sie nur die linke Seite der Condition konfigurieren. Wenn sich die konfigurierte Variable nicht mehr ändert, wird die Aktion ausgelöst. (Beispiel: 1 2 3 4 4 [Trigger] 4 4 …)

Options: Mit der Option Positive Edge Only können Sie nur positive Flanken zum Auslösen der Condition nutzen. Wenn diese Option aktiviert ist, kann ebenfalls die Option Initial Active selektiert werden. Mit Initial Active ist die Condition zum Start erfüllt.