Backup

Mit der Backup-Funktionalität im Data Handling Tab können Sie zur Laufzeit des Streams Daten ereignisgesteuert persistieren. Die Daten können mit Pre- und Post-Trigger Zeit zusätzlich auf der Festplatte abgelegt werden. Für das Aufräumen der Daten ist in diesem Fall der Nutzer selbst verantwortlich.

Backup 1:

Mit der Option Backup and clean on start ist eine veraltete Funktion gemeint, die hier aus kompatibilitätsgründen weiter aufgeführt ist. Wird die Funktion verwendet, wird im File Modus der aktuelle Puffer der Aufnahme bei Neustart in einem Backup-Ordner abgelegt. Nach dem Neustart des Systems wird ein neuer Puffer angelegt, bis es wieder zu einem Systemneustart kommt. Dann wird der aktuelle Puffer wieder in das Backupverzeichnis gepackt und das alte Backup unwiederbringlich gelöscht.

Die mit Analytics Logger Version 34.3.0 vorhandene Backup-Funktion bietet mehr Flexibilität. Wie oben beschrieben, können mehrere Backups eventbasiert gespeichert werden.

Backup 2:

Use Backup: Diese Option muss aktiviert sein, damit die nachfolgenden Einstellungen wirksam werden.

Backup Location: Bietet die Möglichkeit zwischen den Optionen Directory und Path zu wählen.

Backup Directory / Backup Path: Die Option Backup Directory ermöglicht die Auswahl eines Ordner-Pfads. Unterhalb dieses Ordners wird eine weitere Ordnerebene hinzugefügt. Der Ordner hat die Struktur „{SymbolHash}-{Prefix}-{Timestamp}“. In diesem Ordner werden die Backup-Dateien gespeichert. Der Backup Path ermöglicht ebenfalls die Auswahl eines Ordner-Pfads. Jedoch wird keine Ordnereben dazwischen erstellt und die Backup-Dateien werden direkt in dem konfigurierten Pfad abgelegt.

Backup File Prefix: Diese Option ist nur sichtbar, wenn bei der Backup Location Directory selektiert ist. Der Backup File Prefix ist Teil der zusätzlichen Ordnerebene.

On Demand Backup: Ermöglicht das sofortige Erstellen eines Backups per Mausklick, unabhängig von den eingestellten Triggern.

Pre Trigger Time: Zeitraum vor dem auslösenden Ereignis. Backup Dateien, die keine Daten in diesem Bereich enthalten, werden aus dem Backup entfernt.

Trigger Delay Time: Zeitraum nach dem auslösenden Ereignis. Das Backup läuft während dieser Dauer weiter, bis es gespeichert ist.

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Funktionsweise der Trigger Delay Time und der Pre Trigger Time:

Backup 3:

Die nachfolgenden Optionen definieren das Ereignis, zu dem die Aktion ausgelöst werden soll.

Mode: Wählen Sie hier zwischen den Optionen Condition, On Change und On Change Ends aus.

Referenced Stream: Mit der Option Referenced Stream können Sie Symbole aus einem anderen Stream als Grundlage für die Condition verwenden. Standardmäßig bezieht sich die Condition auf den aktuell konfigurierten Stream. Wählen Sie dafür Kontext und Stream in den entsprechenden Drop-down-Listen.

Condition: Konfigurieren Sie eine Condition, bei der das Backup ausgelöst wird. Die Condition hat eine linke Seite und entsprechend des Operators auch eine rechte Seite.

Konstanten: Neben der rechten Seite der Condition ist Button zum Wechseln auf den Konstanten-Modus. Sie können damit eine Konstante in das Textfeld eingeben.

On Change: Mit dem Modus On Change können Sie nur die linke Seite der Condition konfigurieren. Wenn sich die konfigurierte Variable ändert, wird ein Backup ausgelöst.

On Change Ends: Mit dem Modus On Change Ends können Sie nur die linke Seite der Condition konfigurieren. Wenn sich die konfigurierte Variable nicht mehr ändert, wird die Aktion ausgelöst. (Beispiel: 1 2 3 4 4 [Trigger] 4 4 …)

Options: Mit der Option Positive Edge Only können Sie nur positive Flanken zum Auslösen der Condition nutzen. Wenn diese Option aktiviert ist, kann ebenfalls die Option Initial Active selektiert werden. Mit Initial Active ist die Condition zum Start erfüllt.