Pointer und Referenzen

Benutzerspezifische Strukturen mit Referenzen und Pointern als Membervariablen können derefenziert gelesen und geschrieben werden, wenn der PLC-Datentyp mit dem PLC-Attribut ‘TcGenerateDeRefType‘ markiert wurde.

Pointer und Referenzen 1:

Verfügbar ab der HMI Server Version 14.3.76 und TwinCAT Version 4026.20

Mit der Version 1.12.748.0 können Referenzen, Pointer und Interface Pointer im HMI aufgelöst werden. Dadurch ist es möglich, über den Pointer bzw. über die Referenz auf die ursprüngliche Variable, auf die gezeigt wird, zuzugreifen. Diese kann beim Zugriff über den Pointer bzw. die Referenz gelesen und beschrieben werden. Die aufgelösten Pointer bzw. Referenzen werden wie gewohnt unter den Variablen im TwinCAT HMI Configuration Window gelistet.

Das Verändern der Adressen der Pointer bzw. Referenzen, sodass diese auf eine andere Variable zeigen, ist nicht möglich im HMI. Dieses muss in der SPS erfolgen.

Pointer und Referenzen 2:

Verfügbar ab der Version 1.12.748.0.