IsRelEqual

IsRelEqual 1:

Die Methode IsRelEqual prüft, ob zwei Gleitkommazahlen vom Typ LREAL innerhalb einer Toleranz liegen.

Wenn beide Werte größer sind als der Wert angegeben in absCompScale, wird die relative Abweichung zwischen beide Werten anhand der Toleranz überprüft. Ist einer der Werte unterhalb der Toleranz, findet ein absoluter Vergleich statt. Die Methode findet unter anderem Verwendung in der Methode AssertRelEqual.

Syntax

METHOD PUBLIC IsRelEqual : bool
VAR_INPUT
    fActual       : LREAL;
    fExpected     : LREAL;
    fPrecision    : LREAL;
END_VAR
VAR CONSTANT
    absCompScale : LREAL := 1E-12;
END_VAR

IsRelEqual 2: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

fActual

LREAL

Durch die Ausführung des Testfalls ermittelter Wert

fExpected

LREAL

Erwarteter Wert für den Testfall

fPrecision

LREAL

Relative Toleranz für den Vergleich

IsRelEqual 3: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

IsRelEqual

BOOL

Gibt das boolsche Ergebnis des Vergleichs zurück.

Beispiel

IsRelEqual (fActual:= <actualValue>, fExpected:= <expectedValue>, fPrecision:= <persiionValue>)