IsRelEqual

Die Methode IsRelEqual prüft, ob zwei Gleitkommazahlen vom Typ LREAL innerhalb einer Toleranz liegen. Wenn beide Werte größer sind als der Wert in absCompScale angegeben, wird die relative Abweichung zwischen beide Werten anhand der Toleranz überprüft. Ist einer der Werte unterhalb der Toleranz findet ein absoluter Vergleich statt. Die Methode findet unter anderem Verwendung in der Methode AssertRelEqual.
Syntax
METHOD PUBLIC IsRelEqual : bool
VAR_INPUT
fActual : LREAL;
fExpected : LREAL;
fPrecision : LREAL;
END_VAR
VAR CONSTANT
absCompScale : LREAL := 1E-12;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fActual | LREAL | Durch die Ausführung des Testfalls ermittelter Wert |
fExpected | LREAL | Erwarteter Wert für den Testfall |
fPrecision | LREAL | Relative Toleranz für den Vergleich |
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
IsRelEqual | BOOL | Gibt das boolsche Ergebnis des Vergleichs zurück. |
Beispiel
IsRelEqual (fActual:= <actualValue>, fExpected:= <expectedValue>, fPrecision:= <persiionValue>)