Lizenzen verwalten
Die Verwaltung von Subscription-Lizenzen und Resource Packs erfolgt zentral über das Lizenzadministrationen-Panel.
Subscription-Lizenzen zuweisen
Subscription-Lizenzen können ausschließlich Benutzern mit dem Status Member zugewiesen werden. Die Zuweisung erfolgt durch einen Lizenzadministrator.
Jede Subscription-Lizenz kann immer nur einem Benutzer gleichzeitig zugeordnet sein. Die aktuelle Zuweisung wird in der Spalte Assigned To angezeigt.
Über Reassign kann eine Lizenz einem anderen Benutzer zugewiesen werden. Die Anzahl möglicher Neuzuweisungen innerhalb der Laufzeit ist begrenzt und wird in der Spalte Reassignments dargestellt.
Die zulässige Anzahl der Reassignments ist abhängig vom Lizenztyp:
- Jährliche Subscription-Lizenzen: bis zu vier Zuweisungen pro Laufzeit
- Monatliche Subscription-Lizenzen: eine Zuweisung pro Laufzeit
Nicht verbrauchte Reassignments verfallen am Ende der jeweiligen Subscription-Periode.
Lizenzzuweisung entfernen
Über Unassign kann die aktuelle Benutzerzuweisung einer Subscription-Lizenz entfernt werden. Die Lizenz steht anschließend wieder zur erneuten Zuweisung innerhalb der erlaubten Reassignment-Grenzen zur Verfügung.
Resource Packs zuweisen
Resource Packs erweitern das verfügbare Compute-Kontingent einer Subscription-Lizenz. Resource Packs werden nicht direkt Benutzern, sondern immer einer kompatiblen Basislizenz zugewiesen.
Nicht zugewiesene Resource Packs werden im Bereich Unattached Resource Packs angezeigt.
Über Attach Pack kann ein Resource Pack mit einer Subscription-Lizenz verknüpft werden. Nach der Zuordnung bleibt das Resource Pack während der gesamten Laufzeit an diese Basislizenz gebunden und kann nicht auf andere Lizenzen übertragen werden.
Compute Hours werden automatisch anhand des frühesten Ablaufdatums verbraucht. Dadurch werden zuerst Ressourcen genutzt, deren Verfallsdatum am nächsten liegt.