WT Turbulence 1Ch

WT Turbulence 1Ch berechnet den Mittelwert der Windgeschwindigkeit, die Turbulenz und die Turbulenzintensität nach der Norm EN 61400-1. Als Eingangssignal wird die Windgeschwindigkeit benötigt. Die Ausgangswerte werden in einem Zyklus von 10 Minuten aktualisiert.
Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.
Konfigurationsoptionen
- Num Cycles 10Min: Gibt die Anzahl der Zyklen an, die in das Zeitintervall für die Berechnung passen, nach EN 61400-1 ist dies ein Intervall von zehn Minuten.
Ausgangswerte
- Mean: Mittelwert der Windgeschwindigkeit.
- Turbulence: Turbulenz des Windes. Nach der EN-Norm ist dies die Standardabweichung der Windgeschwindigkeit während eines Zeitintervalls von 10 Minuten.
- Turbulence Intensity: Intensität der Windturbulenz.
Standard HMI Controls
Für den Algorithmus WT Turbulence 1Ch sind die folgenden HMI Controls für die Generierung eines Analytics Dashboards verfügbar:
1. Das WindTurbulence Control visualisiert die Ausgangswerte Mean, Turbulence und Turbulence Intensity.

2. Das Table Control oder Multivalue Control visualisiert alle Ausgangswerte: Mean, Turbulence, Turbulence Intensity.



Alternativ können im Algorithmus WT Turbulence 1Ch mit dem Mapping Wizard kundenspezifische HMI Controls gemappt werden.