Bandwidth Classifier 1Ch

Der Bandwidth Classifier 1Ch bestimmt, ob das Eingangssignal innerhalb der konfigurierten Grenzen liegt oder kleiner oder größer als die Grenzen ist.
Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.
Konfigurationsoptionen
- Lower Bound: Untere Grenze für den Vergleich.
- Upper Bound: Obere Grenze für den Vergleich.
Ausgangswerte
- Class: Zeigt die Klasse an, zu der die Eingangswerte gehören (WithinBounds/Smaller/Bigger).
- Last Event: Gibt den Zeitpunkt des letzten ausgelösten Ereignisses an → das Ereignis kann per Drag-and-Drop in den Scope-Chart gezogen werden, um es als Trigger-Event anzuzeigen.
Standard HMI Controls
Für den Algorithmus Bandwidth Classifier 1Ch sind die folgenden HMI Controls für die Generierung eines Analytics Dashboards verfügbar:
1. Das BandwidthClassifier Control visualisiert die Ausgangswerte Class und Last Event und die Konfigurationsoptionen Lower Bound und Upper Bound.

2. Das MultiState Control visualisiert den Ausgangswert Class.

3. Das Table Control oder Multivalue Control visualisiert alle Ausgangswerte: Class, Last Event.



Alternativ können im Algorithmus Bandwidth Classifier 1Ch mit dem Mapping Wizard kundenspezifische HMI Controls gemappt werden.