Detect String Change 1Ch

Detect String Change 1Ch 1:

Der Detect String Change 1Ch erkennt und zählt Änderungen der Stringwerte. Dabei kann die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden oder nicht.

Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.

Konfigurationsoptionen

Ausgangswerte

Standard HMI Controls

Für den Algorithmus Detect String Change 1Ch sind die folgenden HMI Controls für die Generierung eines Analytics Dashboards verfügbar:

1. Das Comparison Control visualisiert die Ausgangswerte Boolean Switch und Count.

Detect String Change 1Ch 2:

2. Das SingleValue Control visualisiert die Ausgangswerte Count und Last Event.

Detect String Change 1Ch 3:

3. Das BinaryState Control visualisiert den Ausgangswert Boolean Switch.

Detect String Change 1Ch 4:

4. Das Table Control oder Multivalue Control visualisiert alle Ausgangswerte: Operation Out, Count, Last Event.

Detect String Change 1Ch 5:
Detect String Change 1Ch 6:
Detect String Change 1Ch 7:

Alternativ können im Algorithmus Detect String Change 1Ch mit dem Mapping Wizard kundenspezifische HMI Controls gemappt werden.