Timespan Compare 1Ch

Timespan Compare 1Ch 1:

Der Timespan Compare 1Ch vergleicht den Eingangswert mit einem Referenzwert und liefert das Ergebnis dieser Vergleichsoperation. Als Eingang wird eine Zeitspanne mit einer Auflösung von 1 ns unterstützt. Der Operator, der Referenzwert und der Zählmodus können einzeln konfiguriert werden.

Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.

Konfigurationsoptionen

Ausgangswerte

Standard HMI Controls

Für den Algorithmus Timespan Compare 1Ch stehen die folgenden HMI Controls für die Generierung eines Analytics Dashboards zur Verfügung:

1. Das Table Control visualisiert alle Ausgangswerte: Operation Out, Count, Last Event.

Alternativ können im Algorithmus Timespan Compare 1Ch mit dem Mapping Wizard kundenspezifische HMI Controls gemappt werden.