Energy AX86x0

Das Energy AX86xx-Modul eignet sich für die Energiebetrachtung von Einspeisemodulen der Baureihe AX86xx. Die Eingangsdaten werden über ein konfigurierbares Intervall gemittelt und anschließend verrechnet. Damit die benötigten Eingangsdaten zur Verfügung stehen, müssen diese im Prozessabbild hinzugefügt werden.
Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.
Konfigurationsoptionen
- Sample Rate: Samplerate des zu analysierenden Systems in Hz.
- Interval (optional): Standardmäßig werden die Eingangsdaten über ein Intervall von einer Sekunde gemittelt.
Eingangswerte
-
DC Link Voltage: Zwischenkreisspannung in mV.
Prozessdaten: Aktivieren Sie den PDO-Eingang 0x1A05. -
DC Link Current: Eingangsstrom in den Zwischenkreis in 0.01 A.
Prozessdaten: Aktivieren Sie den PDO-Eingang 0x1A6. -
Brake Resistor Continuous Power: Über den Bremswiderstand abgegebene Leistung in W.
Prozessdaten: Aktivieren Sie den PDO-Eingang 0x1A07.
Ausgangswerte
- Electrical Power [W]: Elektrische Leistung in W.
- Braking Power [W]: Bremsleistung in W.
- Electrical Energy [Wh]: Elektrische Energie in Wh.