Detect Value Change 1Ch

Der Detect Value Change 1Ch erkennt und zählt Änderungen der numerischen Eingangswerte.
Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.
Konfigurationsoptionen
- Tolerance: Die Toleranz bezieht sich auf den Eingangswert der zuletzt erkannten Wertänderung. Ist der Eingangswert außerhalb dieser Toleranz, wir eine Wertänderung erkannt.
Ausgangswerte
- Value Changed: TRUE, wenn eine Wertänderung erkannt wurde, ansonsten FALSE.
- Count: Zählt jedes Mal hoch, wenn Boolean Switch TRUE ist.
- Last Event: Gibt den Zeitpunkt des letzten ausgelösten Ereignisses an → das Ereignis kann per Drag-and-Drop in den Scope-Chart gezogen werden, um es als Trigger-Event anzuzeigen
Standard HMI Controls
Für den Algorithmus Detect Value Change 1Ch stehen die folgenden HMI Controls für die Generierung eines Analytics Dashboards zur Verfügung:
1. Das SingleValue Control visualisiert die Ausgangswerte Count und Last Event.

2. Das Table Control und Multivalue Control visualisieren alle Ausgangswerte.



Alternativ können mit dem Mapping Wizard kundenspezifische HMI Controls gemappt werden.