Dynamic Time Warping Interval

Dynamic Time Warping Interval 1:

Der Algorithmus Dynamic Time Warping Interval vergleicht mehrere Eingangsdaten miteinander. Das Besondere an dem Algorithmus ist, dass auch Signale mit unterschiedlicher Geschwindigkeit oder aber auch verschobene Signale verglichen werden können. Für den Vergleich wird nur das Signalintervall eines konfigurierten Fensters berücksichtigt. Neue Ergebnisse werden nach dem Ablauf des Fensters ausgegeben. Als Ergebnis wird die Distanz zwischen dem Referenzsignal und dem jeweiligen Eingangssignal ausgegeben. Je geringer die Distanz, desto gleicher sind die verglichenen Signale. Ist die Distanz 0, so sind beide Signale identisch. Die Höhe der Distanz ist abhängig von der Gleichheit aber auch von der Länge der Signale.

Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.

Konfigurationsoptionen

Ausgangswerte

Standard HMI Controls

Für den Algorithmus Dynamic Time Warping Interval stehen die folgenden HMI Controls für die Generierung eines Analytics Dashboards zur Verfügung:

1. Das Table Control und Multivalue Control visualisieren alle Ausgangswerte: Best Match Idx, Distance.

Dynamic Time Warping Interval 2:
Dynamic Time Warping Interval 3:
Dynamic Time Warping Interval 4:

Alternativ können im Algorithmus Dynamic Time Warping Interval mit dem Mapping Wizard kundenspezifische HMI Controls gemappt werden.