Grundkonzept

Das folgende Bild zeigt das Grundkonzept von TE3510 Analytics Vision. Es zeigt das Produkt eingebettet in einem Workflow, den Sie beliebig für sich nutzen können. Die weiteren Produkte sind optional verknüpft und anwendbar.

Grundkonzept 1:

Das TE3510 Analytics Vision ist ein Engineering-Produkt der Produktfamilie TwinCAT Analytics. Es ist speziell für die einfache Bilddatenanalyse entwickelt worden.

Bilddatenquellen

Sie können Bilddaten aus unterschiedlichen Quellen im Engineering einlesen.

Algorithmen

Die Bilddaten können im Engineering mit einer Vielzahl von Vision Algorithmen verschaltet und schrittweise ausgewertet werden. Die zur Verfügung gestellten Algorithmen sind alle aus den TwinCAT Vision Produkten der TF7xxx Familie. Die Algorithmen erstrecken sich in einem weiten Feld von Filtern, Messtechnik und Code Detektion bis hinzuzeichnen, algebraische Funktionen und OCR mit Machine Learning.

Optimiertes Engineering

Zwei wesentliche Tool Windows erleichtern die Arbeit mit Bilddaten. Zum einen der Module Watcher, der schnell an einem einzelnen Algorithmus Eingangs- und Ausgangsbild visualisiert. Und zum anderen die Vision Gallery, in der Sie mehrere Bilder von unterschiedlichen Algorithmen parallel betrachten und mit Werkzeugen bearbeiten können.

Code-Generierung

Am Ende steht die automatische SPS und HMI-Code-Generierung. TE3510 ermöglicht es dabei aus der gemachten blockbasierten Konfiguration automatisch SPS-Code auf Basis der TwinCAT Vision Bibliotheken (TF7xxx) zu generieren. Dabei werden, wie im Bild oben zu sehen, zwei unterschiedliche Ansätze angeboten.

  1. Klassischer Analytics Ansatz: Die Bilddaten kommen via Analytics Logger per MQTT über einen Message Broker. Wenn die Analytics Vision Konfiguration in SPS-Code gewandelt werden soll, wird klassischerweise ein transparenter SPS-Code erzeugt, der auf ein remote Gerät deployt wird, um auf diesem Gerät eine kontinuierliche Bilddatenauswertung vorzunehmen. Optional mit eigenem HMI Dashboard, welches direkt mit generiert werden kann.
  2. Vision Applikation: Die Voraussetzung für den zweiten Fall ist eine Steuerung mit Kamera, welche im TwinCAT System Manager konfiguriert ist. Auf einen SPS Code kann zunächst verzichtet werden, weil dieser von TwinCAT Analytics Vision selbst erzeugt werden kann. Sie nehmen dafür einfach die Bilder der VnTask und verschalten diese im Analytics Konfigurator. Danach führen Sie ein Deploy der Konfiguration auf die ursprüngliche Quellsteuerung aus. In diesem Fall wird der notwendige FB_VN_CameraControl automatisch mitgeneriert.
  3. Vision Applikation 2: In einem weiteren Szenario wird nicht die Task per ADS angebunden, sondern eine File Source mit Bilddaten von der lokalen Festplatte. Dadurch wird automatisch der FB_VN_FileSourceControl in dem generierten SPS Code verwendet.

Erweiterungen mit anderen Paketen

Alle TE351x können miteinander kombiniert werden. Beispielsweise können Sie TE3510 Analytics Vision mit TE3512 Analytics Condition Monitoring kombinieren. Alternativ kaufen Sie TE3500 Analytics Workbench, dieses Produkt beinhaltet alle Algorithmen und bietet alle Funktionen.