Signal Generator 1Ch

Der Signal Generator 1Ch kann zur Erzeugung verschiedener Signalverläufe genutzt werden. Die Signalform, die Frequenz, die Amplitude sowie der Offset können individuell eingestellt werden. Als Referenzwert ist ein Zeitstempel erforderlich, da der Algorithmus einen Zeitkontext benötigt in dem er arbeiten soll. Dieser Referenz-Zeitstempel wird automatisch gesetzt, wenn die Konfiguration einen weiteren Algorithmus umfasst. Daher ist es nicht möglich, den Signal Generator 1Ch einzeln zu verwenden.
Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.
Konfigurationsoptionen
- Amplitude: Konfiguration der Signalamplitude.
- Frequency: Frequenz des generierten Signals.
- Function Type: Funktionstyp des generierten Signals.
Const: Konstant
Rectangle: Rechteckfunktion
Sawtooth: Sägezahnfunktion
Sine: Sinusfunktion
Triangle: Dreiecksfunktion - Offset: Konstanter Versatz des generierten Signals.
- Sample Rate: Sample Rate des zu analysierenden Systems.
Ausgangswerte
- Signal: Gibt das generierte Signal aus.
Standard HMI Controls
Für den Signal Generator 1Ch sind die folgenden HMI Controls für die Generierung eines Analytics Dashboards verfügbar:
1. Das SingleValue Control visualisiert den Ausgangswert Signal.

Alternativ können im Algorithmus Signal Generator 1Ch mit dem Mapping Wizard kundenspezifische HMI Controls gemappt werden.