Standard Deviation

Der Algorithmus Standard Deviation berechnet die empirische Standardabweichung für eine konfigurierbare Anzahl von Eingangskanälen. Die Anzahl der Eingangsdaten, die mit in die Berechnung einbezogenen werden und die Art der Berechnung können konfiguriert werden.
Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.
Konfigurationsoptionen
- Num Channels: Konfiguration der Anzahl unabhängiger Eingangs- und Ausgangskanäle.
- Use Bessel Correction: Wenn die Checkbox aktiviert ist, wird die Bessel‘sche Korrektur angewendet. Um bei Stichproben ein erwartungstreues Ergebnis zu erhalten, ist dieser Parameter zu aktivieren.
Die empirische Standardabweichung, ohne Bessel’sche Korrektur

Die empirische Standardabweichung, mit Bessel’scher Korrektur

- Window Mode: Verwendeter Fenstermodus. Beeinflusst die Anzahl der Eingangsdaten, die mit in die Berechnung einbezogenen werden sowie den Zeitpunkt der Berechnungen.
Continuous: Alle Eingangswerte seit dem Start des Algorithmus werden mit in die Berechnung einbezogen. Die Berechnung erfolgt zyklisch.
Fix Window: Nur die letzten N Eingangswerte werden mit in die Berechnung einbezogen. Die Berechnung erfolgt alle N Aufrufe.
Sliding Window: Nur die letzten N Eingangswerte werden mit in die Berechnung eingbezogen. Die Berechnung erfolgt zyklisch. - Window Size: Abhängig von dem verwendeten Fenstermodus kann die Anzahl der Werte N konfiguriert werden, die mit in die Berechnung einbezogen werden. Beim Fenstermodus Continuous wird dieser Parameter ignoriert.
Ausgangswerte
- Standard Deviation 00..n: Empirische Standardabweichung der Eingangskanäle.
Standard HMI Controls
Für den Algorithmus Standard Deviation sind die folgenden HMI Controls für die Generierung eines Analytics Dashboards verfügbar:
1. Das Table Control oder Multivalue Control visualisiert alle Ausgangswerte: Standard Deviation Results.



Alternativ können im Algorithmus Standard Deviation mit dem Mapping Wizard kundenspezifische HMI Controls gemappt werden.