Downsampling 1Ch

Der Downsampling 1Ch verarbeitet die Werte des Eingangskanals mit einem konfigurierbaren Downsampling-Faktor. Dadurch wird ein Downsampling erzielt, sodass das Ausgangssignal einer Repräsentation des Eingangssignals mit einer geringeren Abtastrate entspricht. Dies kann beispielsweise sinnvoll sein, um Trends besser zu erkennen oder aber auch um eine nachträgliche Komprimierung hochabgetasteter Signale vorzunehmen, wenn innerhalb der Analyse lediglich geringere Abtastraten benötigt werden. So lässt sich die Performance der Analyse auf einfache Weise steigern.
Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.
Konfigurationsoptionen
- Downsampling Factor: Der Faktor, mit dem das Downsampling vorgenommen wird. Ist der Downsampling Factor beispielsweise 100, so wird lediglich jeder 100. Wert gespeichert. Die Abtastzeit (Sample Time) ist damit 100 mal so groß wie die ursprüngliche Zykluszeit, die zwischen zwei abgetasteten Datenpunkten liegt. Wenn der Downsampling-Faktor auf eins gesetzt wird, werden alle Werte gespeichert.
Ausgangswerte
- Output Value: Ausgangssignal mit der um den Downsampling Factor geringeren Abtastrate.
Standard HMI Controls
Für den Algorithmus Downsampling 1Ch sind die folgenden HMI Controls für die Generierung eines Analytics Dashboards verfügbar:
1. Das SingleValue Control visualisiert den Ausgangswerte Output Value.

Alternativ können im Algorithmus Downsampling 1Ch mit dem Mapping Wizard kundenspezifische HMI Controls gemappt werden.