XY Shape Monitor Circle 2Ch

XY Shape Monitor Circle 2Ch 1:

Der XY Shape Monitor Circle 2Ch zählt die Anzahl der Schnittpunkte eines XY-Eingangs mit einer bestimmten Kreisform.

Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.

Konfigurationsoptionen

Ausgangswerte

Standard HMI Controls

Für den Algorithmus XY Shape Monitor Circle 2Ch sind die folgenden HMI Controls für die Generierung eines Analytics Dashboards verfügbar:

1. Das XYShapeMonitor Control visualisiert die Ausgangswerte Within Shape, Intersection, Count Intersections und Last Intersection.

XY Shape Monitor Circle 2Ch 2:

2. Das SingleValue Control visualisiert die Ausgangswerte Intersection und Last Intersection.

XY Shape Monitor Circle 2Ch 3:

3. Das Table Control oder Multivalue Control visualisiert alle Ausgangswerte: Within Shape, Intersection, Count Intersections, Last Intersection.

XY Shape Monitor Circle 2Ch 4:
XY Shape Monitor Circle 2Ch 5:
XY Shape Monitor Circle 2Ch 6:

Alternativ können im Algorithmus XY Shape Monitor Circle 2Ch mit dem Mapping Wizard kundenspezifische HMI Controls gemappt werden.