Timer 1Ch

Der Timer 1Ch startet einen Timer, der nach Timermodus und Intervall konfiguriert werden kann. Gemäß dem spezifischen Timermodus wird der Timer gestartet, wenn die konfigurierte Bedingung TRUE (TON, TP) oder FALSE (TOF) wird.
Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.
Konfigurationsoptionen
- Operator: Gibt an, ob der Eingangswert größer, größer oder gleich, gleich, kleiner oder gleich oder kleiner als die Schwelle sein soll.
- Threshold: Schwelle des Signals.
- Timer Mode: Modus des Timers:
- TON: Der TON-Timer ist ein Einschaltverzögerungstimer, der den Ausgang aktiviert, nachdem die Schwellenbedingung TRUE wird und die im Intervall festgelegte Zeitspanne abgelaufen ist.
- TOF: Der TOF-Timer ist ein Ausschaltverzögerungstimer, der den Ausgang deaktiviert, nachdem die Schwellenbedingung FALSE wird und die im Intervall festgelegte Zeitspanne abgelaufen ist.
- TP: Der TP-Timer ist ein Impulsgeber, der den Ausgang für die im Intervall festgelegte Zeit aktiviert, nachdem die Schwellenbedingung TRUE wird.
- Interval: Zeitintervall des konfigurierten Timers.
- Tolerance (optional): Toleranzwert für die Vergleiche Equal / NotEqual.
Ausgangswerte
- Output: Zeigt den Ausgangswert an, der von dem konfigurierten Timer betroffen ist.
- Elapsed Time: Zeigt die abgelaufene Zeit des Timers an.
Standard HMI Controls
Für den Algorithmus Timer 1Ch sind die folgenden HMI Controls für die Generierung eines Analytics Dashboards verfügbar:
1. Das Timer Control visualisiert den Ausgangswert Elapsed Time.

2. Das Table Control oder Multivalue Control visualisiert alle Ausgangswerte: Output, Elapsed Time.



Alternativ können im Algorithmus Timer 1Ch mit dem Mapping Wizard kundenspezifische HMI Controls gemappt werden.