Math Operation 1Ch

Der Math Operation 1Ch führt eine mathematische Operation an dem Signal des Eingangskanals und einem Referenzwert aus. Der Algorithmus liefert das Ergebnis der mathematischen Operation und der Operator kann einzeln konfiguriert werden.
Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.
Konfigurationsoptionen
- Mathematical Operator: Mathematischer Operator der Operation.
„+“ Addition
„-“ Subtraction
„x“ Multiplication
„/“ Division
„xy“ PowerOf
„%“ Modulo
„˅“ Minimum
„˄“ Maximum - Mathematical Operand: Mathematischer Operand für die Operation.
- Use Absolute Values: Wenn die Checkbox aktiviert ist, werden die absoluten Wert der beiden Operanden verwendet.
Ausgangswerte
- Result: Ergebnis der mathematischen Operation.
Standard HMI Controls
Für den Algorithmus Math Operation sind die folgenden HMI Controls für die Generierung eines Analytics Dashboards verfügbar:
1. Das SingleValue Control visualisiert den Ausgangswert Result.

2. Das Thermometer Control visualisiert den Ausgangswert Result und kann für Temperaturanzeigen verwendet werden.

3. Das Table Control oder Multivalue Control visualisiert alle Ausgangswerte: Result.



Alternativ können im Algorithmus Math Operation mit dem Mapping Wizard kundenspezifische HMI Controls gemappt werden.