Math Operation

Der Math Operation führt eine mathematische Operation an zwei oder mehr verschiedenen Eingangskanälen aus und liefert das Ergebnis der mathematischen Operation. Der Operator ist für alle Operanden gleich.
Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.
Konfigurationsoptionen
- Num Channels: Die Anzahl der Operanden, die die Eingänge für die Funktion sind.
- Mathematical Operator: Mathematischer Operator der Operation.
„+“ Addition
„-“ Subtraction
„x“ Multiplication
„/“ Division
„xy“ PowerOf
„%“ Modulo
„˅“ Minimum
„˄“ Maximum - Use Absolute Values: Wenn die Checkbox aktiviert ist, werden die absoluten Werte des Eingangssignals verwendet.
Ausgangswerte
- Result: Ergebnis der mathematischen Operation.
Standard HMI Controls
Für den Algorithmus Math Operation sind die folgenden HMI Controls für die Generierung eines Analytics Dashboards verfügbar:
1. Das SingleValue Control visualisiert den Ausgangswert Result.

2. Das Thermometer Control visualisiert den Ausgangswert Result und kann für Temperaturanzeigen verwendet werden.

3. Das Table Control oder Multivalue Control visualisiert alle Ausgangswerte: Result.



Alternativ können im Algorithmus Math Operation mit dem Mapping Wizard kundenspezifische HMI Controls gemappt werden.