Numerical Compare 2Ch

Numerical Compare 2Ch 1:

Numerical Compare 2Ch vergleicht die Eingangswerte des ersten Kanals mit den Eingangswerten des zweiten Kanals und liefert das Ergebnis dieser Vergleichsoperation. Der Operator und der Zählmodus können einzeln konfiguriert werden.

Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.

Konfigurationsoptionen

Ausgangswerte

Standard HMI Controls

Für den Algorithmus Numerical Compare 1Ch stehen die folgenden HMI Controls für die Generierung eines Analytics Dashboards zur Verfügung:

1. Das Comparison Control oder Multivalue Control visualisiert die Ausgangswerte Operation Out und Count sowie die Konfigurationsoption Operator.

Numerical Compare 2Ch 2:

2. Das SingleValue Control visualisiert die Ausgangswerte Count und Last Event.

Numerical Compare 2Ch 3:

3. Das BinaryState Control visualisiert den Ausgangswert Operation Out.

Numerical Compare 2Ch 4:

4. Das Table Control visualisiert alle Ausgangswerte: Operation Out, Count, Last Event.

Numerical Compare 2Ch 5:
Numerical Compare 2Ch 6:
Numerical Compare 2Ch 7:

Alternativ können im Algorithmus Numerical Compare 1Ch mit dem Mapping Wizard kundenspezifische HMI Controls gemappt werden.